概览
优势和特点
- 用于所有高速I/O的SMA连接
- 用于监控低电平有效LOL和LOS的测试点
- +3.3V单电源供电
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3877/MAX3878评估套件(EV套件)简化了MAX3877/MAX3878 2.5Gbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3877和MAX3878的所有功能。提供SMA连接器用于差分输入和输出。
MAX3877具有CML输出,MAX3878具有PECL输出。MAX3877和MAX3878评估套件都配备有板载输出结构,支持直接连接到50Ω示波器和测试设备。
应用
- 数码相机
文档
-
3007: MAX3877、MAX3878评估板 Data Sheet1900/1/1PDF244K