概览
优势和特点
- 用于所有系统I/O的SMA连接
- 用于监控失锁(LOL)的测试点
- +3.3V单电源供电
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3876评估套件(EV套件)简化了MAX3876 2.5Gbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。该评估套件可用于测试MAX3876的所有功能。提供SMA连接器用于差分CML数据和时钟输出,以及系统环回功能。
MAX3876评估套件配置为+3.3V工作电压,电流消耗约为140mA。
应用
- 2.488Gbps ATM接收器
- 分插多路复用器
- 数字交叉连接
- 数字视频传输
- 机架内/子机架互连
- SDH/SONET接收器和再生器
- SDH/SONET测试设备
文档
-
MAX3876EVKIT: MAX3876评估板 Data Sheet1900/1/1PDF139K