概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • 采用3.3V至5.0V电源供电
  • 板载输入端接
  • 对调制和偏置电流进行独立电气监控

产品详情

MAX3869评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于对MAX3869进行光学或电气评估。

该评估套件由PCB上的两个独立部分组成。电气评估部分的输出连接到SMA连接器,该连接器可以连接到50Ω端接示波器。光学评估部分的输出配置为连接到激光/监控二极管。

 

应用

  • 2.5Gbps光发送器
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接
  • 段再生器
  • SONET/SDH传输系统

相关产品