概览
优势和特点
- 装配完成且经过测试
- 采用+3.3V至+5.0V电源供电
- 板载输入端接
- 对调制和偏置电流进行独立电气监控
产品详情
MAX3867评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于对MAX3867进行光学或电气评估。
该评估套件由PCB上的两个独立部分组成。电气评估部分的输出连接到SMA连接器,该连接器可以连接到50Ω端接示波器。光学评估部分的输出配置为连接到激光/监控二极管。
应用
- 2.5Gbps光发送器
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- 段再生器
- SONET/SDH传输系统
文档
-
MAX3867EVKIT: MAX3867评估板 Data Sheet1900/1/1PDF357K