概览
优势和特点
- 对MAX3866轻松进行+3.3V或+5.0V电气评估
- 评估可调功率损耗(LOP)
- 装配完成且经过测试
- 专为50Ω I/O接口设计的评估套件
产品详情
MAX3866评估套件(EV套件)是一款装配完成的板载芯片(COB)电气演示套件。它可用于轻松评估MAX3866 2.5Gbps、+3.3V跨阻/限幅组合放大器。
应用
- 2.488Gbps ATM接收器
- PIN/前置放大器接收器
- 用于SDH/SONET的再生器
- SDH/SONET传输系统
文档
-
MAX3866EVKIT: MAX3866评估板 Data Sheet1900/1/1PDF212K