概览
优势和特点
产品详情
MAX3865评估板(EV kit)由两部分电路组成:一个电路用于电气评估,第二个电路用于光学评估。电气评估板专为用户熟悉在所提供的多个检测点上轻松测量MAX3865的自动功率控制(APC)和自动调制控制(AMC)工作情况而设计。光学评估板与实际通信环境非常类似。
评估板的电气部分专为用户熟悉MAX3865的控制作用而设计。该评估板包括一个仿真的激光器和监测二极管,其门限电流和增益可以通过跳线器改变。用户可以编程改变监测二极管中的偏置(平均)电流和调制(峰峰值)电流值,以达到期望的消光比。可以调节仿真激光器,以模拟温度变化或接近使用寿命,以及保持恒定的消光比。还可以观测其它一些参数,例如环路建立时间,或激光器最大电流的限制。
应用
- 2.5Gbps光发送器
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- 段再生器
- SONET/SDH传输系统
文档
-
MAX3865EVKIT: MAX3865评估板 Data Sheet1900/1/1PDF1M