概览

优势和特点

  • 评估采用6引脚WLP封装的MAX38643A
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:1.0V至3.3V
  • 高达700mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX38643A评估套件(EV套件)用于评估MAX38643A,这是一款采用晶圆级封装(WLP)的超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供1.0V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。可提供高达700mA电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

该评估套件已安装MAX38643AENT+。

 

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品