概览
优势和特点
- 评估采用6引脚WLP封装的MAX38641A
- 输入范围:1.8V至5.5V
- 可配置输出电压:1.0V至3.3V
- 高达350mA输出电流
- 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完善且经过测试
产品详情
MAX38641A评估套件(EV套件)用于评估采用WLP的超低静态电流降压型DC-DC转换器MAX38641A。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供1.0V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。可提供高达350mA电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。
该评估套件已安装MAX38641AENT+。
应用
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 有线、无线、工业产品