概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • 3.3V工作电压
  • 完全匹配,可获得良好的回波损耗性能
  • 对调制和偏置电流进行独立电气监控
  • 自动功率控制(APC)环路测试电路
  • 产品详情

    MAX3863评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板。

    MAX3863评估套件包含两个电路,一个用于电气评估,一个用于光学评估。电气评估部分的输出连接到SMA连接器,该连接器可以连接到50Ω端接示波器。光学评估部分的输出配置为连接到激光/监控二极管。

     

    应用

    • 3.2Gbps数据通信
    • 分插多路复用器
    • 数字交叉连接
    • 长距离光发射器
    • 段再生器
    • SONET和SDH传输系统
    • WDM传输系统