概览
优势和特点
- +3.3V单电源
- 板载时钟和数据恢复(CDR)
- 装配完成且经过测试的表贴板
- 帧丢失/锁丢失监控器
产品详情
MAX3831/MAX3832评估套件(EV套件)简化了带有时钟发生器的MAX3831/MAX3832 2.488Gbps互连复用器/解复用器IC的评估。评估套件仅需要+3.3V单电源,包含与3.3V CML和LVDS逻辑进行接口所需的所有外部元件。并行数据发生器或激励系统可与示波器一起用于评估芯片的完整功能。内置系统测试(BIST)功能可实现系统高速测试。
MAX3831/MAX3832评估套件包含一个板载时钟和数据恢复IC (MAX3876EHJ),用于为高速、CML兼容串行输入端口产生2.488Gbps时钟和数据输入。
应用
- ATM交换网络
- 密集数字交叉连接
- 高速并行链接
- 机架内/子机架互连
- 传输线延伸
- SDH/SONET背板
文档
-
2148: MAX3831、MAX3832评估板 Data Sheet1900/1/1PDF505K