概览
优势和特点
- 装配齐全并已测试
- 简单的输入功率不足(LOP)门限编程
- LOP指示
- 通道选择配置引脚
产品详情
MAX3822评估板(EV kit)为装配齐全的演示板,简化了对四路限幅放大器MAX3822的评估。评估板在工厂里装配了所有需要的元件,以接口标准的50Ω测试设备。评估板上具有供电电源滤波,在+3.3V供电时,大约消耗240mA的电流。为了便于在不同速率下评估MAX3822,评估板上的所有信号线都具有50Ω的受控阻抗。
应用
- ATM交换网络
- 密集数字交叉连接
- 高速并行链接
- 多路接收模块
- 光系统互连
文档
-
MAX3822EVKIT: MAX3822评估板 Data Sheet1900/1/1PDF903K