概览

优势和特点

  • 完全安装并经过测试
  • 便于选择输出摆率
  • 可调节的输出电压摆幅
  • 输出设计为可与75Ω以及50Ω测试环境接口

产品详情

MAX3812评估板(EV kit)为完全安装的演示板,可方便评估摆率可选的MAX3812多速率SMPTE HD/SD-SDI电缆驱动器。评估板带有SMA和BNC连接器,用于高速输入和输出,简化了与测试设备的连接,输出可与75Ω以及50Ω测试设备连接。

应用

  • 专业数字摄像机与录像设备
  • 专业数字视频切换与路由器
  • SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M和DVB-ASI同轴电缆串行数字接口