概览
优势和特点
- DC耦合评估板
- 用于高速输入和输出的SMA连接器
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX3805 DC耦合评估板(EV kit)简化了MAX3805 10.7Gbps自适应接收均衡器的评估。评估板可以实现完整的器件功能测试。对于MAX3805所有的CML输入和输出端口,评估板提供带有50Ω可控阻抗传输线的SMA连接器。
应用
- 高速信号分配
- OC-192、10GbE串行模块
- OC-192、10GbE交换机和路由器
文档
-
MAX3805EVKIT: MAX3805评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/10PDF257K