概览
优势和特点
- 独立的输入和输出电压端接
- 所有高速输入和输出采用SMA连接器
- 装配齐全并已测试
产品详情
MAX3803直流耦合评估板(EV kit)简化了对2.488Gbps至3.125Gbps均衡器MAX3803的评估。评估板可检测器件的所有功能。所有CML输入和输出端口及其到MAX3803的连线采用SMA连接器和特征阻抗为50Ω的阻抗控制的传输线。
应用
- (LVDS、PECL或CML)
- 背板互连
- 共模电压转换
- 机架至机架互连
文档
-
MAX3803EVKIT: MAX3803评估板 Data Sheet1900/1/1PDF196K