概览

优势和特点

  • 方便地对MAX3793进行+3.3V电气评估
  • 经过完全安装和测试
  • 评估板具有50Ω接口
  • 产品详情

    MAX3793评估板是经过完全安装的电气演示板,可方便地评估MAX3793 4.25Gbps +3.3V互阻放大器。评估板同时提供了光学TO头的安装位置。

    注意,MAX3793评估板提供的与IC相连的电气接口与光电二极管很相似,但并不完全相同。

    应用

    • 千兆位以太网光接收器
    • 多速率光纤通道光接收器
    • 1Gbps至4.25Gbps SFF/SFP收发器模块