概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试
  • 用于高速I/O的SMA或SATA连接器
  • 板载交流耦合电容
  • 工作模式选择引脚
  • +3.3V单电源供电

产品详情

MAX3786评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于轻松评估MAX3786串行ATA多路复用器/缓冲器。所有高速输入和输出端均配备了SMA或SATA连接器和板载交流耦合电容,可直接连接到50Ω测试设备或SATA器件。

 

应用

  • 1.5Gbps串行ATA冗余系统