概览
优势和特点
- 所有高速输入和输出采用SMA连接器
- 装配齐全并已测试
- 校准测试微带
产品详情
MAX3785评估板(EV kit)简化了对6.25Gbps均衡器MAX3785的评估。评估板能够检测全部的器件功能。提供到MAX3785的带有50Ω阻抗控制的SMA连接器,使所有输入和输出端口易于连接到高速测试设备。
应用
- 双IEEE 802.3ae XAUI
- 双STM-16/OC-48
- ≤ 6.4Gbps HSBI
文档
-
MAX3785EVKIT: MAX3785评估板 Data Sheet1900/1/1PDF176K