概览
优势和特点
产品详情
MAX3784A评估板(EV kit)评估板可简化具有输出增幅的5Gbps均衡器MAX3784A的评估。评估板能够对器件的所有功能进行测试。MAX3784A的所有高速端口都带有阻抗受控的50Ω SMA连接器,便于与测试设备连接。
应用
- 4.25Gbps光纤通道
- 4x多路复用1.25Gbps以太网(5Gbps)
- 延长机架使用寿命
文档
-
MAX3784AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX3784A Data Sheet (Rev. 1)2005/8/10PDF419K