概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 便于LOS检测的测试点
  • 极性反转控制
  • 可选的偏移校正环路电容
  • 允许通过跳线快速选择信号丢失门限电平

产品详情

MAX3748A评估板(EV kit)可简化对限幅放大器MAX3748A的评估。评估板允许快速选择门限电平、提供RSSI输出信号(配合MAX3744工作时),还包括含有一个校准电路。MAX3748A评估板经过完全安装与测试。

应用

  • 光纤通道SFF/SFP收发器模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48-FEC SFF/SFP
  • 收发器模块