概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 包括光电二极管仿真电路
  • 校准电路提供精确的带宽测量
  • 产品详情

    MAX3744/MAX3745评估板(EV kit)能够评估两个版本的2.7Gbps互阻放大器。

    评估板包括用于仿真本应由光电二极管产生的高速、零到峰值电流输入。还具有校准电路,提供精确的带宽测量。

    MAX3744/MAX3745评估板经过完全安装与测试。

    应用

    • 优化于SFP光接收器
    • 高达2.7Gbps的SFF/SFP光接收器