概览
优势和特点
- 经过完全安装和测试
- 包含光电二极管仿真电路
- 校准电路以实现精确的带宽测量
产品详情
MAX3724/MAX3725评估板(EV kit)可对这两款3.2Gbps互阻放大器进行完整的评估。
评估板包含仿真电路,用于模拟光电二极管产生的高速、零值至峰值电流输入信号。评估板同时包括校准电路,以实现精确的带宽测量。
MAX3724/MAX3725评估板经过完全安装和测试。
应用
- 优化于SFP光接收器
- 高达3.2Gbps的SFF/SFP光接收器
文档
-
4203: MAX3724、MAX3725评估板 Data Sheet1900/1/1PDF215K