概览
优势和特点
- 提供MAX3710软件控制
- 通过USB或外部电源供电
- 连接TO封装激光器
产品详情
MAX3710评估板(EV kit)是完备安装的演示板,用于评估MAX3710 125Mbps至2.5Gbps集成限幅放大器/突发模式激光驱动器(内置双环路功率控制)的电气及光特性。控制软件通过USB口与评估板通信,方便地控制器件的所有功能操作。评估板可以完全由USB口供电;也可以由用户提供的3.3V电源供电为MAX3710供电,而USB口为HFRD46-1 USB子卡供电。激光器接口可以连接TO头封装的激光器。
应用
- BOSA板
- GPON/EPON ONU
相关产品
文档
-
MAX3710EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3710 Data Sheet (Rev. 1)2012/11/5PDF773K