概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 可选择时钟参考频率(155.52MHz、77.76MHz、51.84MHz、38.88MHz)
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3693评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于轻松评估具有时钟合成和LVDS输入的622Mbps串行器MAX3693。

 

应用

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接