概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 输出端接,用于连接50Ω示波器输入
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX3691评估套件(EV套件)简化了MAX3691 622Mbps、SDH/SONET 4:1串行器的评估。该评估套件需要+3.3V单电源,包含了在50Ω输入示波器上观察PECL串行数据输出所需的外部元件。

可轻松修改串行数据输出端接以适合其他逻辑接口,例如3.3V PECL、高阻抗或ECL输入。要评估MAX3691的基本功能,请将该板直接连接到LVDS器件(例如开销生成电路)的输出端或连接到信号发生器。

 

应用

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 分插多路复用器
  • 数字交叉连接