概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 77.76MHz开销生成时钟参考频率
  • 可选择输入时钟参考频率
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3690评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于轻松评估具有TTL输入、时钟合成和差分PECL输出的MAX3690 622Mbps串行器。

 

应用

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接