概览
优势和特点
- +3.3V单电源
- 输入和输出端接,用于连接3.3V PECL和LVDS逻辑
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3681评估套件(EV套件)简化了MAX3681 622Mbps、SDH/SONET 1:4解串器的评估。该评估套件仅需+3.3V单电源,包含与3.3V PECL和LVDS逻辑进行接口所需的所有外部元件。该板可直接连接到时钟和数据恢复电路(如MAX3675)的输出和LVDS器件(如架空端接电路)的输入。信号发生器或激励系统可与示波器一起用于评估MAX3681的基本功能。
应用
- 622Mbps ATM/SONET接入节点
- 622Mbps SDH/SONET传输系统
- 分插多路复用器
- 数字交叉连接
文档
-
MAX3681EVKIT: MAX3681评估板 Data Sheet1900/1/1PDF68K