概览

优势和特点

  • 用于所有数据和时钟I/O的SMA连接
  • 用于监控的测试点
    • 接收信号强度指示(RSSI)
    • 失电(LOP)
    • 失锁(LOL)
    • LOP阈值电平(VTH)
  • +3.3V单电源供电
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3675/MAX3676评估套件(EV套件)简化了带有限幅放大器的MAX3675/MAX3676 622Mbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3675/MAX3676的所有功能。它们提供可选择的模拟或数字数据输入,以及差分PECL兼容数据和时钟输出。

差分数据和时钟输出具有50Ω>板载衰减器,以支持直接连接到高速示波器。

MAX3675/MAX3676评估套件配置为+3.3V工作电压,电流消耗大约为120mA。

 

应用

  • 上/下路复用器
  • ATM交换
  • 数字交叉连接
  • SDH/SONET接入节点
  • SDH/SONET传输系统

相关产品