概览
优势和特点
- 装配完成且经过测试
- 电路板配置为3.3V工作电压
- 板载PECL输入端接
- 对调制和偏置电流进行独立电气监控
产品详情
TMAX3667评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对MAX3667进行轻松的光学评估。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点
- 激光驱动器发送器
- 段中继器
文档
-
MAX3667EVKIT: MAX3667评估板 Data Sheet1900/1/1PDF116K