概览

优势和特点

  • 方便地实现+2.97V至+5.5V电气特性评估
  • 经过完全安装和测试
  • 方便的LOS门限编程
  • 具有50Ω测试接口
  • 支持不同的输出终端

产品详情

MAX3645评估板(EV kit)简化了MAX3645限幅放大器的评估。评估板可以方便地编程信号丢失(LOS)门限,并为不同的输出终端提供布局选择。

应用

  • ESCON接收器
  • 高速以太网接收器
  • FDDI 125Mbps接收器
  • FTTx接收器
  • SONET 155Mbps收发器

相关产品