概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 包含用于特性表征的传输线
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3640评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于轻松评估MAX3640 622Mbps低压差分信号(LVDS)、双通道4:2异步交叉点开关。该板额外包含一条用于特性表征的传输线。

MAX3640评估套件采用+3.3V单电源供电,包含与LVDS输入和输出进行接口所需的所有外部元件。

LVDS输入(DIA1–DIA4和DIB1–DIB4)通过100Ω差分输入电阻在内部端接,因此不需要外部端接。确保驱动这些输入的LVDS器件没有冗余端接。LVDS输出(DOA1–DOA4和DOB1–DOB4)需要在互补输出之间安装一个100Ω差分端接电阻。

将LVDS输出连接到50Ω示波器输入
要使用50Ω示波器输入监控LVDS信号,请将耦合电容与输出保持串联,并移除差分负载电阻(参见元件列表中的R1–R8)。如果您使用50Ω探头仅观察一个输出,请使用50Ω端接装置将另一个输出接地以达到平衡。

将LVDS输出连接到高阻抗示波器输入
要使用高阻抗示波器输入监控LVDS信号,请确保在差分输出之间安装了100Ω差分负载电阻(参见元件列表中的R1–R8)。

布局考虑
所有相关的输入和输出数据线都具有相同的长度,以尽可能减少通道间偏斜。传输线在互补信号线之间均具有100Ω差分特性阻抗。

跳线
跳线JU1–JU4用于将SEL1–SEL4引脚连接到VCC或GND。这些引脚用于设置输入通道到输出通道的分配。跳线JU6、JU7和JU8用于将IN_SEL、ENA和ENB连接到VCC或GND。关于这些引脚的更多信息,请参考MAX3640数据手册中的表1。

 

应用

  • ATM交换内核
  • 数字交叉连接
  • 高速并行链接
  • SONET/SDH背板
  • 系统互连