概览

优势和特点

  • +5V单电源供电
  • 输出电平范围为< 8dBmV至62dBmV
  • 可通过软件进行增益编程,步进为1dB
  • 典型功耗:350mW
  • 发射禁用模式
  • 两种关断模式
  • 附带控制软件
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3532评估套件(EV套件)简化了MAX3532 CATV上行驱动放大器的评估。它包括一个串行数据接口,可通过标准PC的并行端口对其进行编程。附带的QuickBasic程序有助于执行此功能。借助该软件,用户可通过简单的用户界面对增益和发射模式进行编程。

通过50Ω SMA连接器提供对器件输入和输出的访问。输入匹配至50Ω,而输出电路包含一个24Ω串联电阻,当在输出端使用50Ω测试设备时,该电阻可将输出变压器上的负载增加到75Ω。

 

应用

  • 电缆调制解调器
  • 有线电视机顶盒
  • 线缆电话