概览
优势和特点
- 轻松评估MAX3524
- +4.75V至+5.25V单电源供电
- RF输入和输出匹配至50Ω
- RF信号端口采用SMA连接器
- 输入端带有50Ω至75Ω超低损耗焊盘
产品详情
MAX3524评估套件(EV套件)可用于对MAX3524低噪声、高线性度宽带放大器和运算放大器的闭环直流增益进行RF评估,无需任何额外的支持电路。MAX3524评估套件装配有MAX3524,并包含输入和输出元件,便于在44MHz至880MHz范围内进行测试。该评估套件为RF输入和输出信号提供50Ω SMA连接器。图1所示为MAX3524评估套件原理图。有关MAX3524的更多信息,请查阅MAX3524数据手册。
应用
- 数字信号处理(DSP)
文档
-
MAX3524EVKIT: MAX3524评估板 Data Sheet1900/1/1PDF149K