概览
优势和特点
- 单工作电源
- 输出电平范围从< 12dBmV到67dBmV(QPSK)
- 可通过软件以1dB步进进行增益编程
- 发射禁用模式
- 关断模式
- 包括控制软件
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX3509评估套件(EV套件)简化了MAX3509 CATV上行放大器的评估。该套件包括一个串行数据接口,可通过标准PC的并行端口对其进行编程。其中包括软件(Windows® 95/98和DOS®)以便使用此功能。该软件允许用户通过简单的用户界面对增益和传输模式进行编程。
通过50Ω SMA连接器提供对设备输入和输出的访问。输入与50Ω匹配,而输出电路包括一个最小损耗焊盘,在使用50Ω测试设备时可将输出变压器上的负载增加到75Ω标称值。
应用
- 电缆调制解调器
- CATV基础设施
- CATV状态监控
- OPENCATV机顶盒
- 电缆电话
文档
-
MAX3509EVKIT: MAX3509评估板 Data Sheet1900/1/1PDF393K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14