概览

优势和特点

  • 易于评估MAX34461
  • 4路电源通道
  • 评估板硬件由USB供电(包括USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®、Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX34461评估板(EV Kit)提供了评估MAX34461 PMBus™16通道电压监视器和排序器的硬件和软件图形用户接口(GUI)。评估板安装了MAX34461ETM+,4路电源可由IC进行排序、监控以及管理。

应用

  • 基站
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统