概览
优势和特点
- 轻松评估MAX34451
- 四个电源通道
- 一个电流检测放大器
- 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
- USB HID接口
- Windows XP®和Windows® 7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX34451评估套件(EV套件)提供评估MAX34451 PMBus™ 16通道V/I监视器和12通道时序控制器/裕度调节器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件包括一个已安装的MAX34451以及四个可由该器件进行时序控制、监控和裕度调节的电源。
应用
- 基站
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网网络系统