概览

优势和特点

  • 简化MAX34441或MAX34440评估
  • 完全安装并经过测试
  • USB控制GUI
  • 5路电源
  • 一个风扇控制通道

产品详情

MAX34441评估板(EV kit)大大简化了MAX34441和MAX34440 PMBus™电源管理器的评估。MAX34440用于控制六路电源,MAX34441控制五路电源和一个风扇。MAX34441评估板出厂时安装了MAX34441芯片和一个风扇。完全安装并经过测试的评估板包含了五路电源,可以由MAX34441或MAX34440控制排序、监测和裕量调节,板上还安装了由MAX34441闭环控制的风扇。

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

相关产品

工具及仿真模型

Software Development