概览
优势和特点
产品详情
MAX3420E评估板2 (EV kit-2)提供一个经过验证的设计,通过SPI™接口评估MAX3420E USB外设控制器。EV kit-2板缺省状态下通过跳线连接至Atmel® ATtiny2313微控制器,也可连接至任何SPI主机。MAX3420E EV kit-2可以通过SPI主机接口或五路GPIO线向任何微控制器、微处理器、DSP、CPLD、FPGA或ASIC增加USB功能或者连接五路GPIO线至MAX3420E EV kit-2。
EV kit-2板出厂时装有MAX3420EECJ+。
应用
- 照相机
- 蜂窝电话
- 定制USB设备
- 台式路由器
- 仪表
- 微处理器和DSP
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
- PLC
- 机顶盒
相关产品
文档
-
MAX3420EEVKIT2: Evaluation Kit for the MAX3420E Data Sheet (Rev. 0)2006/12/20PDF173K