概览

优势和特点

  • 驱动共阴极激光器
  • 包含用于插入激光的插座
  • LED故障指示灯
  • 评估MAX3286或MAX3296(已安装)
  • VCSEL的直流偏置电流可调
  • 光电二极管电流可调
  • 调制电流可调
  • 调制电流温度系数可调
  • 配置为电气工作模式,无需激光

产品详情

MAX3296短波或垂直腔面发射激光器(VCSEL)评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对共阴极配置的MAX3286 1.25Gbps激光驱动器或MAX3296 2.5Gbps激光驱动器进行轻松的光电评估。短波长激光二极管(波长≤ 980nm)和VCSEL通常需要采用共阴极配置。在共阴极配置中,激光器的阴极连接至地,且激光器在其阳极驱动。

MAX3296短波或VCSEL评估套件会调节激光偏置电流以保持恒定的光电二极管电流,或者该套件会直接检测激光偏置电流并使其保持恒定。

要评估带有长波长激光二极管的共阳极配置的MAX3286/MAX3296,请参阅MAX3296EVKIT-LW。

应用

  • ATM LAN光发送器
  • 光纤通道光发送器
  • 千兆位以太网光发送器