概览

优势和特点

  • 驱动共阳极激光器
  • 包含用于插入激光的插座
  • LED故障指示灯
  • 评估MAX3286或MAX3296(已安装)
  • 激光偏置电流可调
  • 激光调制电流可调
  • 激光调制电流温度系数可调
  • 配置为电气工作模式,无需激光

产品详情

MAX3296长波(LW)评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对共阳极配置的MAX3286 1.25Gbps激光驱动器或MAX3296 2.5Gbps激光驱动器进行轻松的光电评估。该套件可用于评估带有长波长激光二极管的MAX3286/MAX3296。在封装时,长波长(1310nm及以上)激光二极管的阳极通常会连接到光电探测器的阴极。

要评估带有短波长激光二极管和VCSEL的MAX3286/MAX3296,请参阅MAX3296EVKIT-SW。

应用

  • ATM LAN光发送器
  • 光纤通道光发送器
  • 千兆位以太网光发送器