概览
优势和特点
- 驱动共阳极激光
- 带有用于插入激光的插座
- LED故障指示器
- 评估MAX3289(已安装)或MAX3299
- 可调激光偏置电流
- 可调激光调制电流温度系数
- 配置为电气工作模式,无需激光
产品详情
MAX3289评估套件(EV套件)是一块装配完成的表贴演示板,可对采用共阳极配置的MAX3289 1.25Gbps激光驱动器或MAX3299 2.5Gbps激光驱动器进行简单的光电评估。该配置用于评估带有长波长激光二极管的MAX3289/MAX3299。长波长(1310nm和更长)激光二极管封装时通常将激光二极管的阳极连接到光电探测器的阴极。
应用
- ATM LAN光发射器
- 光纤通道光发射器
- 千兆以太网光发射器
文档
-
2164: MAX3289、MAX3299评估板 Data Sheet1900/1/1PDF186K