概览

优势和特点

  • 驱动共阴极激光器
  • 包含用于插入激光的插座
  • 评估MAX3287(已安装)或MAX3288/97/98
  • 直流偏置电流可调(MAX3288/98)
  • 光电二极管电流可调(MAX3287/97)
  • 调制电流可调
  • 调制电流温度系数可调
  • 配置为电气工作模式,无需激光
  • 超小型空白电路(仅用于光学评估)

产品详情

MAX3287短波或VCSEL评估套件(EV套件)是一块装配完成的表贴演示板,可以轻松评估采用共阴极配置的MAX3287/MAX3288 1.25Gbps激光驱动器或MAX3297/MAX3298 2.5Gbps激光驱动器的光电性能。短波长激光二极管(波长< 980nm)和垂直腔面发射激光器(VCSEL)通常需要采用共阴极配置。在共阴极配置中,激光器的阴极连接至地,且激光器在其阳极驱动。

与MAX3287/MAX3297配合使用时,激光偏置电流进行调节以保持恒定的光电二极管电流(对于短波激光二极管)。与MAX3288/MAX3298配合使用时,将直接检测激光偏置电流并保持恒定。

该评估套件包括一个额外的无元件空白电路,用于展示针对光学评估优化的小型紧凑布局。