概览
优势和特点
产品详情
MAX3273评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于评估MAX3273的光学特性和电气特性。
评估板由同一PCB上两个独立部分组成,一个部分用于光学性能,另一个部分用于电气性能。电性能评估部分的输出以SMA连接器做为接口,可连接到50Ω终端示波器。光学评估部分的输出要外接激光/监视器二极管。
应用
- 2.5Gbps光发送器
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- SONET OC-48和SDH STM-16
- 传输系统
文档
-
MAX3273EVKIT: MAX3273评估板 Data Sheet1900/1/1PDF688K