概览
优势和特点
- LOS阈值易于编程
- 支持备用输出端接
- 电路包括用于TO-46 PIN-TIA光输入的空间
- 1.25Gbps数据速率(MAX3264EVKIT)
- 2.5Gbps数据速率(MAX3265EVKIT)
产品详情
MAX3264评估套件(EV套件)(数据速率高达1.25Gbps)用于评估MAX3264/MAX3268限幅放大器。MAX3265评估套件(数据速率高达2.5Gbps)用于评估MAX3265/MAX3269限幅放大器。
利用这些评估套件,可针对信号丢失(LOS)阈值轻松编程,并为备用端接配置提供布局选项。该电路包括用于在TO-46罐形封装中安装用户提供的前置放大器和光电二极管对的空间。两款评估套件均具有适用于带电输入的16引脚TSSOP、带电输入的10引脚µMAX®和带光输入(未安装)的10引脚µMAX的评估站点。相关可能配置概览参见图1。
文档
-
2131: MAX3264、MAX3265、MAX3268、MAX3269评估板 Data Sheet1900/1/1PDF224K