概览

优势和特点

  • 384MHz Arm926EJ-S™处理器内核
  • 2GB NAND闪存
  • 16MB NOR闪存
  • 128MB LPDDR
  • 两个RS232接口(UART0和UART1)
  • JTAG接口
  • 安全自毁跳线
  • 主振荡器采用24MHz晶体
  • 32.768kHz实时时钟(RTC)
  • 480 x 272 24位彩色TFT显示屏,带触摸屏
  • 嵌入式2.0 USB主机和器件
  • 智能卡和SAM卡接口
  • 嵌入式10/100以太网控制器
  • 嵌入式SD卡接口
  • 4 x 4安全键盘
  • 音频3.5mm立体声插孔
  • 蜂鸣器

产品详情

MAX32591评估套件(EV套件)提供完整的硬件平台,用于使用基于Arm®的MAX32591安全处理器开发销售点(POS)应用。

 

应用

  • ATM键盘
  • 电子商务
  • EMV读卡器
  • PCI终端
  • 密码键盘