概览

优势和特点

  • 独立可插入电路板,包含嵌入式近场天线
    • 连接至MAX32566 ISO 14443 Type A/B和EMV兼容非接触式读卡器
    • 内置天线调谐和匹配电路
  • 320 × 240彩色TFT电阻式触摸屏,带有SPI接口
  • 集成四通道、9位、4MS/s SAR ADC
  • 双智能卡读卡器,一个为全功能、一个为SIM/SAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • 双USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
  • 4 × 4密码键盘
  • 128MB XIP串行闪存
  • 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in连接头访问
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • ARM JTAG连接头

产品详情

MAX32566估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32566)的平台。器件集成ARM® Cortex® -M4核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

应用

  • 非接触式支付
  • 电子商务
  • 健身可穿戴设备
  • IoT
  • PCI终端
  • 密码键盘
  • 安全门禁控制
  • 安全支付

相关产品