概览
优势和特点
- 模块化天线电路板,带有调谐和匹配网络
- 兼容ISO 14443 A/B类型EMV非接触读卡器
- 4 x 4密码键盘
- 三轨磁条读卡器
- Arm JTAG 20引脚连接头
- 128MB QSPI XIP闪存
- 2个独立USB 2.0 Micro B至串行UART桥
- USB 2.0 Micro B接口
- 全部模拟和GPIO均可通过0.1in连接头访问
- 支持触摸的3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
- 通过0.1in连接头提供6个动态模式安全自毁I/O信号
- 智能卡插座,支持传统5V卡
- 2个通用LED和1个通用按键开关
产品详情
MAX32561评估套件提供评估MAX32561 DeepCover®安全微控制器的平台。器件集成Arm® Cortex®-M3处理器,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
应用
- ATM键盘
- 接触式/非接触式密码键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)