概览
优势和特点
- MAX32552评估板包括MAX32552,带有已编程演示
- JTAG调节器,含扁平电缆
- 2根标准A至micro-B USB电缆
- 1个通用AC至+ 5V DC墙上电源适配器
- 2个六角扳手,用于IC插座
产品详情
MAX32552评估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32552)的平台。器件集成ARM® Cortex® -M3核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
应用
- ATM键盘
- 密码键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)