概览
优势和特点
- 很容易评估MAX31914和MAX31915
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX31914/MAX31915评估板(EV kit)提供评估MAX31914和MAX31915八通道、工业数字输入电平转换器必需的硬件。评估板已安装MAX31915AUI+。该评估板不需要软件。
应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块
- 可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块
- 过程自动化
MAX31914/MAX31915评估板(EV kit)提供评估MAX31914和MAX31915八通道、工业数字输入电平转换器必需的硬件。评估板已安装MAX31915AUI+。该评估板不需要软件。
应用