概览

优势和特点

  • 方便评估MAX31912或MAX31913
  • USB HID接口
  • 数字隔离器
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX31912和MAX31913评估板(EV kit)提供评估MAX31912或MAX31913八通道、数字输入工业电平转换器/串行器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX31912AUI+或MAX31913AUI+以及数字隔离器,提供USB至SPI接口。
USB至SPI转换接口是一块独立的PCB,用于支持评估软件。该转换接口是可选配件,如果用户提供SPI接口,器件正常工作不需要该转换接口。
:评估板用于评估IC的功能和参数,不用于EMC测试。