概览
优势和特点
- 易于评估MAX31341B
- +1.6V至3.6V单电源工作
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX31341评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31341B低电流、实时时钟,器件具有I2C接口和电源管理。评估套件采用单电源工作,板载晶振提供32.768 kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。
MAX31341平台提供评估MAX31341B所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX31341B。评估套件通过DS3900H2 I2C电路板和mini-USB电缆连接到PC。
应用
- 医疗
- 销售终端(POS)
- 便携式音频
- 便携式仪表
- 远程信息处理
- 可穿戴设备